主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万
我 购买了2个TPS6.5982万-EVM和1个Totalphase Aardvark以进行以下测试。
我计划测试多个USB Type-C笔记本电脑电源支持的不同PD配置文件。
因此,我想知道如何对TPS6.5982万-EVM进行配置/编程,以模拟每个可能的PD配置文件(20V/15V/14.5V/12V/9V/5V)
您将在下面找到其中一个USB Type-C笔记本电脑电源的RX源电容。
Rx源上限(0x30)
重新读取寄存器清除状态
状态:注册读取成功
数PDO 6.
PDO1:最大电流或功率3000 mA
PDO1:最小电压或功率5000 mV
PDO1:峰值电流0 PeakCurrentType_100PercentIOC
PDO1:双重角色数据错误
PDO1:USB通信功能2.
PDO1:外部供电正确
PDO1:支持USB挂起错误
PDO1:双重角色能力错误
PDO1:固定的电源类型
PDO2:最大电流或功率3000 mA
PDO2:最小电压或功率9000 mV
PDO2:最大电压0 PeakCurrentType_100PercentIOC
PDO2:固定电源类型
PDO3:最大电流或功率3000 mA
PDO3:最小电压或功率1.2万 mV
PDO3:最大电压0 PeakCurrentType_100PercentIOC
PDO3:固定的电源类型
PDO4:最大电流或功率3000 mA
PDO4:最小电压或功率1.5万 mV
PDO4:最大电压0 PeakCurrentType_100PercentIOC
PDO4:固定的电源类型
PDO5:最大电流或功率2500 mA
PDO5:最小电压或功率1.8万 mV
PDO5:最大电压0 PeakCurrentType_100PercentIOC
PDO5:固定的电源类型
PDO6:最大电流或功率2200 mA
PDO6:最小电压或功率2万 mV
PDO6:最大电压0 PeakCurrentType_100PercentIOC
PDO6:固定的供应类型
因此,我很可能正在寻找一个仅包含1个固件的解决方案,我需要在 TPS6.5982万-EVM上进行编程,并且能够使用开关或板载S1 DIP开关设置不同的PD配置文件。 是否有人可以帮助我相应地设置此固件? 提前感谢您的参与