https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/678441/txs0108e-oe-and-glitch
器件型号:TXS0108E尊敬的 TI 支持:
启用 OE 时、我们捕获了 VCCA IO 侧的毛刺脉冲。
条件:
1、VCCA 为1.8V、OE 通过4.7K 上拉至1.8V;VCCA IO 连接至可耐受1.8V 电压的 IC IO;
2. VCCB 为3.3V,所有 VCCB IO 均连接至具有3.3V 容差的 CPLD IO;
3. VCCB 3.3V 优先启动;
4.1.8V 和 OE 产生的压摆率为1.8V/3ms。
5. OE 出现时,毛刺脉冲最高为520mV,持续时间为1ms。
您能否帮助分析导致干扰的原因以及解决方案?
谢谢、
-Wei