主题中讨论的其他器件:TXS0108E、
尊敬的 TI 团队:
我需要通过将8个信号从3V 转换为5V (反之亦然)、使两个微处理器相互"通信"。
µC 数据表、5k Ω 接口是一个不带推挽电阻器的推挽接口、因此这一侧应该是合适的。
µC、3V Ω 可配置为开漏或推挽、通过上拉和下拉电阻器上的11k Ω 至16k Ω 内部电阻器。
我在数据表中读出、如果使用上拉电阻器、它必须高于50k 欧姆、但我想它是要定义一个"标称"状态。
直接连接到推挽结构的上拉/下拉电阻器如何?
您认为我可以从3V µC 侧驱动转换器、还是驱动过弱?
感谢您的帮助!