主题中讨论的其他器件: TMS320F28027
工具/软件:
您好、
我们目前正在使用以下评估板评估三相 BLDC 电机:
-
栅极驱动器板:DRV8353RS-EVM
-
MCU 板:ISO-F28027F、采用 TMS320F28027微控制器
在 DRV8353RS-EVM 原理图中、每个电机相电压都使用电阻分压器(383kΩ/)按比例缩小、并馈入 TMS320F28027的9.76kΩ 引脚。 
根据 TMS320F2802x 数据表(图9-20)、ADC 输入的建议源阻抗应为50Ω 或更小、以确保对内部电容器进行正确采样。 电流电阻器网络会导致阻抗约为9.5kΩ、看起来明显高于建议值。
此外、我们还观察到一些电压差异、例如、当施加24V 电压时、受监测的电压有时读数仅为22V。 我们怀疑高阻抗可能是原因。
为了提高 ADC 精度、我们正在考虑将分频器减小到5.1kΩ/ 130Ω 甚至2.2kΩ/ 56Ω 等值、这将使源阻抗更接近建议值。
但是、由于该分压器抽头到电机相位线中、我们会担心电阻值降低过多会影响信号完整性或加载相位输出。
请告知:
-
当前实施的383kΩ/ 9.76kΩ 分频器是否适合与 TMS320F28027 ADC 配合使用?
-
是否建议将电阻减小到5.1kΩ/ 130Ω 或2.2kΩ/ 56Ω 范围、以提高 ADC 精度?
-
如果将阻抗降低得太远(例如、信号失真或功率耗散增加)、我们应该注意到哪些风险?
此致、
Conor