Thread 中讨论的其他器件: DRV8329
工具/软件:
大家好、 我想提出有关 MCF8329A-Q1的技术问题。
1.电流检测
我想‐嵌入在栅极驱动器中的电流传感器的最坏1 μ A 情况误差。
具体而言、您能否提供有关可能导致误差的任何因素的信息、例如增益误差、失调电压、VREF 容差、ADC 转换误差等。
使用条件:
-
增益:×20
-
温度范围:–40 °C 至+125 °C
-
分流电阻器:2 mΩ、容差±1%
2.失相
我想将损耗‐of‐phase 功能用于相位‐开路诊断。 是否需要运行电机才能执行此诊断?
您能解释一下这个功能是如何工作的吗?
感谢您的帮助。