工具/软件:
您好团队:
DRV110 是否有启动序列要求? 请参阅以下内容、当 VIN 在 EN 之前启动时、继电器 SW 无法运行。
Tkeep 仅为 10.25mS、Isense 等于 Ihold。 你能帮助解释续集的行为吗? 谢谢。
NG 波形:
良好的波形:
VIN = 15V
Tkeep 设置值 ≈220ms (2.2µF)
Ipeak≈1.09A
Ihold≈0.53A
Rpeak = 220kΩ
Rhold = 75kΩ
Rsense = 0.25Ω
ROSC = 100kΩ
此致
Brian