您好!
我在以下列参数运行时遇到装配体过热问题:
步进速率= 1/256
运行电流= 60%
待机电流= 20%
待机电流延迟= 100ms (100ms 后、电流变为待机电流)
速度= 60RPM
加速/减速= 100 RPM/s
在33%的占空比下运行1/2小时后、组件过热(80°C)。 它被更改为大约14%...3秒关闭而5秒打开。 之后、温度似乎稳定在大约56C。
我们的布局类似这样、它是4层(接地和电源作为 2个内层)。 顶部充满了浇注的电源平面...第2层是接地...第3层是分离式电源平面...第4层充满了其余的接地平面。
我们甚至为外部散热器添加了额外的区域(不带焊盘掩模)、以便从空白处和驱动器散发热量(使用散热焊盘)。 但仍然过热、我们在所有层均使用1盎司铜。 我们为此驱动器提供了评估板、它会像我们的小板那样变热但不会变热。 我是不是在努力处理用于散热的铜用量、有人认为、还是在我们如何推动这一需求方面存在问题(因为您不了解我们的具体细节、可能只是修辞一下)?但我们非常感激您提供任何帮助/建议! 请提出您可能认为的任何后续问题。