Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MOTORSTUDIO, MCF8315C
主题中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO、 MCF8315C
工具与软件:
你(们)好
我使用 MCF8315A 评估板、并想旋转 BLDC 风扇电机。
在电机数据表中、写入了以下值:
最大速度:10000 RPM
标称电流:1.3A
最大启动电流:3A
感应电压:1V/1000rpm
端子电感:1.35mH
端子电阻:2.4欧姆
我在 Windows 11中使用 MotorStudio 0.1.22。

错误: