工具与软件:
在我的应用中、该器件驱动两个有刷直流电机、一次驱动一个。 电压为54V、电流小于2A。
在开发过程中、我使用了60V 的实验室电源、一切似乎都按预期工作。
然后、我将 PC 板安装在目标位置、该部件立即将 VM 短接至地、并熔断2A 保险丝。 (LCD 背光未闪烁)欧姆计现在从 VM 到接地读数为1.4欧姆。 主要的区别在于电源由一个刚性54V 电源驱动、四个串联的汽车电池驱动。 通过闭合开关突然供电。 5V 来自54V、因此所有逻辑信号最初都将为低电平。
这是已知问题吗? 如何才能在应用中可靠地使用此器件(或某些其他器件)?