主题中讨论的其他器件:PMP22764
工具与软件:
您好!
我设计了一种隔离型反激式电路、提供12V 电压并输出56V/V 600mA。
我使用 PMP22764作为参考设计、并对其进行了修改。
原理图:
e2e.ti.com/.../Flyback_5F00_Sch_5F00_040325.pdf
Moritz 已对原理图进行了审核。
变压器数据表:
e2e.ti.com/.../APPS_5F00_AE_2D00_SFD20045_5F00_B.pdf
我有一个问题、在没有负载的情况下输出仅为10.5V。
到目前为止、我测量了:
偏置=~ 12.1V
EN/UVLO =~ 1.8V
VCC =~ 7V
我已经测量了 D22的电压、发现它为4.7V、而不是预期的5.1V (我认为我需要使 R75更小以获得更高的电流)。
请指导我进行调试。 您需要哪些信息/图表/测量?
谢谢!
Matan