Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ25601
Thread 中讨论的其他器件:BQ27Z561、
工具与软件:
您好!
我有一个定制的 Linux 跑步板、其中包含一节950mA 锂离子电池、一个 BQ25601充电器和一个 BQ27z561电量监测计 IC。
我想将 BQ25601充电器中的最大电池电压更改为4.1V、因此将 VREG 更改为0x08 (电压为4.1V)。
在 BQ27z561 FG 中、我进行了以下更改、
// Design Capacity - 835mA 301.
+#define DESIGN_CAPACITY_mAh "449F:343:2"
+
+/设计容量(CWH)- 309.
+#define DESIGN_CAPACITY_CWH"44A1:135:2"
//充电电压(充电电压高)- 4100mV
+#define CHARGING_VOLTAGE "4511:1004:2"
+
+/Set 电压阈值(Fc)- 4050mV
+#define SET_VOLTAGE_THRESHOLD_FC "44B0:FD2:2"
+
+/清除 电压阈值(Fc)- 4000mV
+#define CLEAR_VOLTAGE_THRESHOLD_FC "44B2:Fa0:2"
+
//设置电压阈值(TC)- 4050mV
+#define SET_VOLTAGE_THRESHOLD_TC "44BC:FD2:2"
+
//清除电压阈值(TC)- 4000mV
+#define CLEAR_VOLTAGE_THRESHOLD_TC "44BE:Fa0:2"
+
EOC - 4100mV 时的+/-电芯充电电压
+#define CELL_CHARGE_VOLATGE "414B:1004:2"
但仍然会在充电状态满时收到错误的 RSOC 报告。
时间:3月19日16:55:25 CDT 2025, VOLT_CAT:4097000, BattTemp:345, CURRENT_CAT:66000,容量:86, BatterHealth:Normal、status:Charging、cycle_count:9
时间:3月19日16:55:30 CDT 2025, VOLT_CAT:4097000, BattTemp:345, CURRENT_CAT:63000,容量:86, BatterHealth:Normal、status:Charging、cycle_count:9
时间:3月19日16:55:35 CDT 2025, VOLT_CAT:4097000, BattTemp:345, CURRENT_CAT:63000,容量:86, BatterHealth:Normal、status:Charging、cycle_count:9
时间:3月19日16:55:41 CDT 2025, VOLT_CAT:4097000, BattTemp:344, CURRENT_CAT:66000,容量:86, BatterHealth:Normal、status:Charging、cycle_count:9
时间:3月19日16:55:46 CDT 2025, VOLT_CAT:4097000, BattTemp:344, CURRENT_CAT:63000,容量:86, BatterHealth:Normal、status:Charging、cycle_count:9
时间:3月19日星期三16:55:51 CDT 2025、VOLT_cat:4085000、BattTemp:345、Current_cat:0、Capacity:86、 BatterHealth:Normal、status:Full、cycle_count:9
时间:3月19日16:55:56 CDT 2025, VOLT_CAT:4084000, BattTemp:345, current_cat:0 , Capacity :86, BatterHealth:Normal、status:Full、cycle_count:9
时间:3月19日16:56:02 CDT 2025, volt_cat:4083000, battTemp:345, current_cat:0, capacity:86, BatterHealth:Normal、status:Full、cycle_count:9
时间:3月19日16:56:07 CDT 2025, volt_cat:4083000, battTemp:345, current_cat:0, capacity:86, BatterHealth:Normal、status:Full、cycle_count:9
时间:3月19日16:56:12 CDT 2025, VOLT_CAT:4082000, BattTemp:345, Current_cat:0 ,容量:86, BatterHealth:Normal、status:Full、cycle_count:9
当充电器在4.1V 时显示已满时、我应在充电器或电量监测计中进行哪些更改以获得100% RSOC?
在4.1V 电压下达到86%的完全状态是什么原因?
电压4.1V 配置是否正确?