工具与软件:
我已经设计了通过分流 FET 以25kHz PWM 频率进行 CC 驱动器控制
我没有获得适当的线性输出、并且 LED 也在以特定的值(如52%的强度)闪烁
Vled = 27V
Iout = 2.5A
VIN = 36V
L = 47 μ H
fsw = 458khz
D = 0.85
Ron = 24k
Con = 1nf
Rvout1 = 100k
Rvout2 = 10k
Cout Cap = 0.1uf
VIadj = 0.2V
RCS = 0.08E
我在40%占空比时连接 DSO 中的所有读数、在此值时没有闪烁
平均分量 
Vref 
Ron 
比较器 
SDRV 
CS 
软件 
Lg.

Hg.

VOUT 
输出电流与占空比间的关系图 
电流读数
| 占空比 | 输出电流 |
| 1. | 0.009 |
| 2. | 0.015 |
| 3. | 0.02 |
| 4. | 0.13 |
| 5. | 0.126. |
| 6. | 0.137. |
| 7. | 0.157. |
| 8. | 0.158. |
| 9. | 0.171. |
| 10. | 0.182. |
| 11. | 0.219. |
| 12. | 0.246. |
| 13. | 0.274. |
| 14. | 0.288. |
| 15. | 0.306. |
| 16. | 0.316. |
| 17. | 0.343 |
| 18. | 0.362. |
| 19. | 0.385 |
| 20. | 0.416 |
| 21. | 0.442. |
| 22. | 0.464 |
| 23. | 0.474 |
| 24. | 0.495 |
| 25. | 0.513 |
| 26. | 0.55. |
| 27. | 0.571. |
| 28. | 0.6. |
| 29. | 0.616. |
| 30. | 0.635. |
| 31. | 0.657. |
| 32. | 0.698 |
| 33. | 0.708 |
| 34. | 0.738 |
| 35. | 0.767 |
| 36. | 0.792 |
| 37. | 0.82 |
| 38. | 0.846 |
| 39. | 0.863 |
| 40. | 0.893. |
| 41. | 0.914 |
| 42. | 0.957 |
| 43. | 0.966 |
| 44. | 0.986 |
| 45. | 1.014. |
| 46. | 1.02 |
| 47. | 1.066 |
| 48. | 1.099 |
| 49. | 1.114 |
| 50. | 1.193. |
| 51. | 1.149. |
| 52. | 1.19. |
| 53. | 1.238 |
| 54. | 1.255. |
| 55. | 1.275. |
| 56. | 1.284. |
| 57. | 1.325 |
| 58. | 1.355. |
| 59. | 1.38. |
| 60. | 1.414 |
| 61. | 1.425 |
| 62. | 1.439 |
| 63. | 1.464 |
| 64 | 1.504. |
| 65 | 1.536. |
| 66 | 1.534. |
| 67 | 1.571. |
| 68 | 1.584. |
| 69 | 1.613. |
| 70 | 1.642. |
| 71. | 1.666. |
| 72. | 1.69 |
| 73. | 1.713. |
| 74. | 1.716. |
| 75 | 1.792. |
| 76. | 1.81. |
| 77 | 1.824 |
| 78 | 1.836. |
| 79 | 1.884 |
| 80 | 1.915. |
| 81. | 1.934 |
| 82. | 1.961. |
| 83. | 1.965. |
| 84. | 1.9866 |
| 85. | 2.022. |
| 86 | 2.06. |
| 87 | 2.09. |
| 88 | 2.106. |
| 89 | 2.12. |
| 90 | 2.14. |
| 91. | 2.18. |
| 92. | 2.2. |
| 93. | 2.24. |
| 94. | 2.26. |
| 95. | 2.27. |
| 96. | 2.29. |
| 97 | 2.33. |
| 98 | 2.37. |
| 99 | 2.38. |
| 100 | 2.46. |