Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ25756E
主题中讨论的其他器件:EV2400、BQSTUDIO、
工具与软件:
该电池充电器仍在起作用。 它有时根本无法提供任何输出电压(或者可能只提供1.5V 而不是预期的~28.6V 输出)、我无法找到使其始终失败的方法。 该情况仅仅发生在我们等待10分钟以上的情况、这表明发生了某种程度的电容消耗。 但是、将我们可以看到的每个电容器短接不会这么做、我们只会在两次尝试之间等待10分钟以上时看到。
昨天早上我们注意到、虽然电池插在墙上、充电器 从交流/直流电源接收24V 的输入电压、但我们意识到一个电池在夜间无法充电。
在一天中、在数十次和数十次的插拔尝试中、我仅亲自看到了这种状态5或6次。 我无法将板插入 EV2400以读取寄存器、因为这种状态下 I2C 上拉电阻上的电压由电池充电器(通过稳压器链)提供。 因此、如果充电器实际不输出电压、我什么也做不到。
我已尝试完全将板从系统中拉出(包括未连接电池)、并设法仅将其置于此无输出状态一两次。
有一次、我设法在该状态下探测开关节点(SW1)、并观察到 SW1旋转了几毫秒、然后再也不试了。 在此期间、充电器的输出电压未发生骤降。
在该状态的另一个时间、我设法探测 FET 栅极并看到异常行为。 降压侧顶部开关栅极从不切换。 降压侧底部开关正在切换、但上升时间非常慢。 在此状态下、我还观察到输出电压从0缓慢上升至1.5V 并保持不变。
向 I2C 上拉电阻施加外部电压、显示 STAT1 LED 亮起、STAT2 LED 熄灭、PG LED 亮起。 数据表显示这意味着它认为它处于充电模式、BQstudio 确认这一点、该软件显示充电器处于涓流充电模式。 寄存器如下所示:
* Created: Wed Feb 12 15:40:47 EST 2025 * * Format: Register Name tab Character,\t Register Address tab Character,\t Hexadecimal register value. * Device: BQ25756 * BQZ Container: Charger_1_00-bq25756.bqz * Charge Voltage Limit 0010 Charge Current Limit 0640 Output Voltage Limit 0000 Input Current DPM Limit 0640 Input Voltage DPM Limit 0348 Reverse Mode Input Current Limit 0640 Reverse Mode System Voltage Limit 03E8 Precharge Current Limit 0140 Termination Current Limit 00A0 Precharge and Termination Control 0F Timer Control 1D Three-Stage Charge Control 00 Charger Control C9 Pin Control C0 Power Path and Reverse Mode Control 20 MPPT Control 20 TS Charging Threshold Control 96 TS Charging Region Behavior Control 57 TS Reverse Mode Threshold Control 40 Reverse Undervoltage Control 00 VAC Max Power Point Detected 0000 Charger Status 1 09 Charger Status 2 80 Charger Status 3 00 Fault Status 00 Charger Flag 1 29 Charger Flag 2 80 Fault Flag 02 Charger Mask 1 00 Charger Mask 2 00 Fault Mask 00 ADC Control 60 ADC Channel Control 0A IAC ADC - Use Field View 0000 IBAT ADC - Use Field View 0000 VAC ADC 0000 VBAT ADC 0000 TS ADC 0000 VFB ADC 0000 Gate Driver Strength Control 00 Gate Driver Dead Time Control 00 Part Information 32 Reverse Mode Battery Discharge Current 02
另一个奇怪的现象是、如果我们将0V、1.8V 或3V 用于 i2c 上拉电阻器(和状态 LED)上的外部电压、它会在充电器确实提供输出电压的情况下改变充电器的行为。 在0V 或1.8V 时、充电器(无电池且几乎无负载)会经历无限循环 、在该循环中会出现错误并重试。 在3V 电压下、它在启动时仅短暂地保持这一状态几毫秒、然后保持稳定。 这是没有意义的。。。
对此有什么想法吗?
-法案