工具与软件:
您好!
我打算根据数据表使用 GND 网络来实现反向电流保护(请参阅图 30)

我使用以下值:电阻器1k、Diode Nexperia BAT46WJ
数据表要求二极管 Vf 小于0.6V。 BAT46WJ 的 Vf:最大 0.35V @ 10mA /最大值 0.475V @ 50mA。
对于我的问题:关于 CL 引脚连接、有以下注意事项: 请注意、如果使用 GND 网络导致器件 GND 和电路板 GND 之间发生电平转换、则为 CL 引脚必须连接到器件 GND。
其他需要 GND 连接的引脚又如何?
例如中的引脚:在我的设计中是一个外部下拉电阻器、用作光耦合器输出的工作电阻。 它应该连接到哪个 GND?
其他引脚:DIAG_EN、DELAY。
此致、Oliver。