工具/软件:
我正在使用 LM43601 进行转换 +5V 至-9V 在中 反相降压/升压配置 。 电路基于 TI 应用手册 ,但我面临一个问题,哪里 输出电压在负载条件下显著下降。
电路详细信息:
-
输入电压(VIN): +5V
-
预期输出电压(PGND): -9V
-
电感器: 22µH
-
FB 电阻分压器:
-
R6: 820kΩ(PGND 至 FB)
-
R79: 100kΩ(FB 至系统 GND)
-
-
负载电流: 2mA (但期望支持更高的负载)
-
使能(EN): 上拉至 VIN (5V)
- DNP: R5和 R80
观察结果:
-
无负载条件: PGND 处的输出电压为 -9.45V (预计为-9V、这是可接受的)。
-
连接负载: 当施加小负载(例如1K 欧姆)时、输出电压 显著下降 (例如、从-9V 到-5V)。
-
FB 引脚电压问题: 在此处测量 FB 电压 -8V、而不是预期的0.99V。
-
开关节点(SW)测量: SW 引脚不显示预期的开关行为。
已采取的故障排除步骤:
尝试了不同的反馈电阻: 调整了 R6和 R79值、但类似的问题仍然存在。
已检查接地: PGND 为-9V、系统 GND 为0V。
-
为什么在小负载条件下输出电压会显著下降?
-
我的反馈电阻分压器是否正确配置为-9V 输出?
-
我应该采取哪些其他故障排除步骤来稳定输出?