工具/软件:
您好、
我们计划 在其中一个设计中使用 USB PD 控制器 TPS25751。 请查看随附的 USB 架构方框图、以供您参考。
有关该架构的简要说明:
- 该设计需要4个 USB 端口、其中3个是 USB SS 端口。 Qualcomm 处理器仅支持一个 USB 端口。 为了支持多个 USB 端口、使用了 PCIe 转 USB 桥接器。
- 该设计中有两个 Type C 端口(初级和次级)、完全支持 SS
- Type C 端口(主端口)之一 作为主 USB 直接与处理器连接、以进行下载和设备模式运行
- 有4个电源输入源:
- 2个 Type-C 端口、其中一个支持 PD 和通过 Type C 显示
- 一个扩展坞接口、具有27W 输入功率、带 USB SS/2.0接口。
- 一个具有12V 输入(用于充电)和 USB 2.0接口的扩展端口
Type C 连接器的 OTG 电源通过外部 OTG 电源提供。
此架构是否存在任何 USB 合规性问题? 我们正在 根据最新的 USB 标准寻找 IEC62680合规性测试。
使用外部 OTG 电源或 PD 控制器是否遇到任何 USB 合规性问题?
谢谢、
Naveen