工具/软件:
您好、
我们想确认 LP2951的数据表(包括最新修订版 Rev.K)中存在潜在的不一致性。
■相关问题
第5.1节"绝对最大额定值"
-
VSENSE 绝对最大额定值:5V (最大值)

■我们的关切
对于 LP2951 5V 固定输出版本、通常将 SENSE 引脚直接连接到 OUTPUT 引脚。
然而、根据以下观察结果、我们认为输出电压可能超过5V、这可能导致 SENSE 引脚上的电压超过规定的5V 最大额定值:
-
在第5.5节"电气特性"中、最大输出电压列示为5.1V (旧)和5.04V (新芯片)

-
瞬态响应图(图5-46和图5-48)显示输出电压暂时超过5V
因此、我们担心 VSENSE 的当前5V 最大额定值可能与典型使用条件下的实际器件行为不一致。
您能否确认 VSENSE 引脚的绝对最大额定值的当前规格是否正确?
此致、
Conor