工具/软件:
您好、我找到了不能收费的原因。 过流后、放电 MOS 关断、充电电压可以通过放电 MOS 的二极管进入。 但是、在通过二极管后、会产生0.2V 的压降。 因为我的电池组为2S1P、完全充电电压为8.8V、串联的总电压为8.65V、原始充电电压8.8V 变为8.6V、电池组的总电压更高、导致无法充电。 我尝试放电以降低电池包的总电压、并能够通过充电清除过流状态、从而开启放电 MOS。 此外、我还测试了如何手动关闭充电 MOS、开启放电 MOS 以及使用负载进行放电。 开启放电 MOS 将自动开启充电 MOS。 这是否与某个参数配置相关? 充电期间是否可以直接打开放电 MOS?