工具/软件:
您好 TI 支持团队:
我正在受电应用中使用 TPS25751 USB PD 控制器、对 Vbus 放电行为有疑问。
在我的设计中、Vbus 线路上的总电容约为 20.3 µF。
根据数据表、Vbus 放电电流的额定范围为 4 mA 的(min)至15 mA 的(max) 。 根据此电流范围和20.3 µF 电容、计算结果表明从典型 PD 电压(例如5V 或9V)到 vSafe0V (大约0.8V)的放电时间应在大约范围内 5.7ms 至41.6ms 。
但是、在我的实际硬件设置中、我观察到的 Vbus 放电时间始终在的范围内 1到2秒 移除或移除电源后再移除。 它可快速达到2V、但之后速度相当慢: 
您能否说明、尽管具有指定的放电电流、但在某些条件或配置下、此1-2秒的放电时间是否视为正常行为? 或者、这是否表明我的硬件实施存在潜在问题?
感谢您的支持。
Pierre