工具/软件:
大家好:
想知道我是否能对该电路进行设计审查。 我认为我做了一些错误/不明白什么、因为我很难让电路在仿真之外实际工作。 该电路的目标是采用11V-13V (12V 正常)并将其升压至27V 以驱动这3个串联的 LED。 我认为有一些我不明白的东西,因为我不能让它工作。 我将在下方发布我的所有计算结果和原理图。 非常感谢任何提示。 我问我的数学有没有问题,如果你可以展示你如何得到一个不同的答案,这将是感激的,因为它可以帮助我了解需要做什么,相比我做的事情。 此外、如果需要添加电阻器等元件以及其他元件、我们也将不胜感激地解释为什么需要电阻器。 我想说的是、我不是一名电气工程师、我只是将此作为一个有趣的项目来了解更多有关 LED 驱动器电路的信息。 我相信在电路板布局布线上有很多工作可以用不同的方式完成、但这是我第一次这样做、我将在需要时考虑所有技巧。
下面是除数据表驱动的数值之外、我用于获取数字的所有数学值和值
输入电压范围:11V-13V
LED 灯串:3个 LED
输出电压:27伏
开关频率:800kHz
最大 LED 电流:1A
电感器电流纹波:最大电感器电流的40%
调光类型:PWM/ADIM 调光
L = 10.0uH (板载10uH 时需要换出)
Dmax = 0.5185
ILmax= 2.08A
SW = 800kHz (需要更改电阻器)
VIN (ripple) 16.2mV、带10uf 输入电容
IDD 纹波=.0399A
Rled = 3 Ω
ZCOUT = 0.087 Ω
CCOUT = 2.29uF
Rsense = 200Ω(100% PWM 时需要1A)
Csense = 3.25uF
Rovp1 = 100K
Rovp2 = 3.3K
优化
电感器选择
L = 13V×(27V−13V)/27V×0.4×2.08A×800,000
L=10.1uH
VIN (ripple)
VIN RIPPLE=.832A/8×(10×10−6)×800,0000
LED= 0.2V/.2A*3= 3Ω
0.087 Ω
CCOUT = 1/ 2π*800,000*.087 =2.29uF
Rsense=.2/1= 200mΩ
Csense =.25*2.08/200*800,000=3.25uF
这是原理图

这是电路板布局布线

再次表示非常感谢您的帮助。 如果你能解释为什么也会非常感激你的任何改变,因为我试图学习一些新的东西,我从来没有做过。
感谢大家!
-大卫