工具/软件:
您好:
我将使用板载 TPS25944LRPW 来切换到12V 电源轨。
我尚未施加任何负载、因此负载约为0 @ 12V、但我发现 PG 行为异常。
器件
VIN/OUT = 12.2V
PGTH:43K / 5.6K (约10.8V)
EN/UVLO:3.3V logit 电平高
UVLO:拉至 GND
Ctimer:2.2nF
dvdt:2.2nF
PG 通过3.3V 上拉

我已经看到、PG 输出在大约380~420kHz 时切换、但12V 电源输出正常(测量值为12.2V)
我无法识别事件以触发 PG (第1.2V 页除外)、并且 PTCH 的实际电压约为1.4V、因此不应触发 PG。
我是否缺少任何触发 PG 的事件、或任何 调试该症状的提示?