主题:BQ24610中讨论的其他器件
工具/软件:
我正在设计符合以下规格的可编程恒流(CC)源:直流/直流转换器必须具有电压控制引脚(例如 ISET、FB 或 ADJ)、可在电压变化时调节输出电流。
-
输出电流:可在0至10A 之间调节(20个离散电平、例如2A、4A 等) 通过按钮设置)。
-
电压限值:对于所有电流电平、严格钳位在最大12V (CV 模式)。
-
输入电压:15–24V 直流(来自 PSU)。
-
用户界面:20个触控按钮(每个按钮选择预定义的电流;一次仅一个按钮处于活动状态)。
控制方法:通过 MCU + DAC/数字电位器调节电流。 直流/直流转换器上应该有一个引脚、其电压由 DAC/数字电位器改变
工作流程示例:
在≤12V 的情况下、按下按钮1→MCU 会将 DAC/数字电位器设置为0.5V→直流/直流输出2A。
在≤12V 时、按下按钮2→MCU 将 DAC/数字电位器设置为0.75V→直流/直流输出4A。
请推荐使用直流/直流转换器和 DAC/数字电位器。