工具/软件:
您好、
不清楚为什么 设计中应该存在如此大的输出电压容差;该器件不受仿真支持、并且从数据表中我看到的内容来看并不明显。 这是否允许 出现"空载"情况? 该设计的初始版本已经发布、现在客户说他们希望能够支持电池供电、但如果需要最小负载电流来建立更好的 Vout 容差、这就变得非常困难。
计划的特定器件是 LMR51625XDDCR、具有400kHz 的开关频率、2.5A 输出电流、PFM 支持/展频功能。
设计参数包括:
IOUT 1.5最大输出电流
VinMax 38.0最大输入电压
VinMin 5.0最小输入电压
VOUT 3.3输出电压
base_pn LMR51625基本产品型号
拉电流直流输入源类型
TA 30.0环境温度
提前感谢!