主题中讨论的其他器件: LM25122-Q1、LM5123EVM-BST
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我目前正在进行一项设计、该设计需要通过符合汽车标准的升压控制器来转换的输入 标称12V (支持冷启动) 的输出 36V @ 12A 。 关键要求包括:
输入电压: 标称电压为12V (必须支持冷启动、低至~6V 至7V)
输出电压: 36V
输出电流: 12A.
汽车认证: AEC-Q100或等效器件
外形小巧: PCB 空间是一项限制因素
在查看 TI 产品系列时、我发现了 LM51231-Q1 和 LM25122-Q1 、它们似乎适合该应用程序。 感谢您对以下方面的见解:
-
考虑到冷启动支持、高输出电流、热性能和效率性能、这些器件中哪一款更适合此用例?
-
TI 产品系列中是否有更好的建议可提供更高的集成度或更小的占用空间?
-
是否有符合这些规格的设计资源或参考设计?
期待您的指导和支持。
谢谢。此致
Vinod J
Mistral Solutions