工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我计划在同步降压转换器的输出端放置"采用共源极配置的背对背连接的 N 沟道 MOSFET "。 我想将输出继电器替换为此"背对背连接的 MOSFET 对"、它用于断开电路并从负载连接。 在这里、Load 是电池电芯。
您可以看到随附的图像以供参考。
另请注意、这些背对背 MOSFET 对将持续导通或持续关断(即类似于继电器)。 并需要在高侧驱动它们。
驱动要求的 MOSFET 规格为:
1.Vds- 10V
2. RDS (on)- 3m Ω
3、Qg 总计- 70 nC
4、VGS 最大值- 20V
4. I max 通过这个 MOSFET - 10 A

其中、 我想知道 IC LM74502DDFR 适合使 MOSFET 对持续导通或关断?? MOSFET 栅极和源极都很常见。
请尽快恢复。