部品番号:BQ79718-Q1
ツール μ ソフトウェア μ s:
このBQ79718を使用したセル電圧モニタボードを製作し、評価しています。μ s
ノイズテストでは、サージ抵抗が低いことが示されています。μ s
この基板でノイズテストを行ったところ、サージ抵抗が低いという結果が出ました。μ s
- VC入力直列レジスタ: 1KΩ
- VC入力コンデンサ:4700pF
- CB入力直列レジスタ: 15Ω
- CB入力コンデンサ:0.1uF
VCおよびCB入力ラインにサージプロテクタは必要ですか?
また、以下のQ 和 Aの答えを教えてください。
感謝する μ s
T.M ü ヒルタ