主题: TPS566247中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我正在评估 TPS566247EVM、以便用作中间总线转换器、并包含以下详细信息:
- Vin:12V 或5V
-输出电压:3.3V
- Ioutu (max)~= 5A
- L1交换为1.5uH 器件(Wurth 744311150)
-交换 R 分频器反馈网络以产生 Vout=3.3V (无 Cff )
-负载: Cout>650uF (不能减少),加上一些并联的 POL 直流-直流转换器
我已经使用电线将 EVM 连接到实际负载、并在 EVM 端子上测量到了环路增益。
由于在~66kHz 处的固定频率零点(这对我们的应用来说是不可取的)、因此该曲线很不寻常。
TI 有人能否请您对此 T (s)资料发表评论? 我发现可能存在多个交叉、如果 PM 以某种方式降级、这可能是一个问题。
我附上了几张 Bode100图:
- 03b_EVM_Vin5V_1.5uH_BLZX600-M_PV1_Ts.png - Vin=5V、中等负载
- 04b_EVM_Vin12V_1.5uH_BLZX600-M_PV1_Ts.png - Vin=12V -中负载
- 05b_EVM_Vin5V_1.5uH_BLZX600-M_PV2_Ts.png - Vin=5V、高负载
- 06b_EVM_Vin12V_1.5uH_BLZX600-M_PV2_Ts.png - Vin=12V,高负载
TI 如何建议我们改善这种情况?
谢谢、
- Brendan