工具/软件:
您好论坛、
您能联系我作为以下器件代码 TPS6593-Q1的器件专家吗?
我想详细了解 RTC 唤醒功能。
我们的应用:我们计划为开发板将各个降压转换器替换为单个 PMIC。
关于 Mindgrove : Mindgrove 是一家无纺布设计公司,成功地将我们的第一个 SoC 封装出来,目前正在准备开发和应用特定的主板。
用于根据从 Mindgrove Soc 接收到的使能信号(1.8V)将 Mindgrove 应用板断电的 PMIC。
用于 以2种模式为 Mindgrove 应用板加电。 (两种模式同时实现)
*自动模式:一旦 Mindgrove 应用程序板需要在断电后唤醒,使用 RTC 或计时器来控制唤醒时间
示例序列:应用板->从 SoC 断电信号-> PMIC 禁用电源轨->从 RTC 生成中断(使用 PMIC 进行内置)-> PMIC 启用电源轨。
*旁路模式:当 Mindgrove 应用程序板断电时,它需要打开(唤醒)主板与外部开关(例如:触摸显示屏或按钮)
序列:应用板-> 来自 SoC 的断电信号-> PMIC 禁用电源轨->通过 按钮(外部一)生成中断-> PMIC 启用电源轨。
谢谢、
Ismail P
ismail@mindgrovetech.in
Mindgrove 技术