工具/软件:
尊敬的团队:
在从充电器 IC (启用充电)断开电池连接但负载连接在 SYS 引脚中时、我们会收到可闻噪声。
如果电池正在充电、并且负载电流也从 SYS 引脚消耗、则没有可闻噪声。 但是、当我们在不干扰 SYS 负载的情况下仅断开电池时、我们会听到可闻噪声。
负载电流约为300mA
当消耗充电器电流和负载电流时、开关频率为1.5MHz。 以下波形来自 PMID 引脚。

当我们仅断开电池连接时、PMID 引脚上的波形如图所示。 (充电器 IC 尝试以9.3KHz 的频率为电池充电)。 在这一级中、我们收到可闻噪声。

更多详细信息、
VSET -设置为8.4V
ILIM - 0 Ω 已安装
Icharge - 2.49k Ω 已安装
提前感谢。