工具/软件:
我希望设计一个10kW 功率控制器,用于安装碳化硅加热元件的窑炉。
SiC 具有随温度改变电阻的不舒服特性、元件在600C 到1300C 的温度范围内从2.7欧姆变为3.6欧姆、相应的施加电压分别为164V 到190V。
简单的三端双向可控硅开关元件相位控制电源调节器当然会产生大量谐波、在典型的工业/商业环境中无法使用。
我想知道是否可以与 UCC28070 PFC 一起使用某种功率控制来管理谐波、但我找不到说明如何将其用于创建可变功率控制的文档。
我非常感谢任何关于这一问题最可能的解决办法的建议或指示。
此致...