工具/软件:
您好:
我对 WEBENCH 中的 TPS55340进行了仿真、以在500 mA 上提供24V 输出、其输入为2.7V 至4.2V、因为该器件未来会由锂离子电池供电。
我们在实际 PCB 上测试了此仿真、但只能达到以下值:
-输入4.2 V:输出400 mA 24 V
-输入3.3 V :输出170 mA 24 V
我仔细检查了仿真和 PCB 设计、发现仿真的物料清单中有一个"Coutx" 4.7 µF 电容器、但仿真原理图中没有。
但这里不会出现这种问题、因为我们的 PCB 设计中也增加了两个作为"Cout"电容器的10 µF 电容器。
由于仿真中的输出电压在输入电压低至2.7V 时似乎恒定、这是否有任何 PCB 布局问题?
我看到有一个评估板 TPS55340EVM-017、但输入需要大于5V、因此我们无法将其用于测试我们的设置...
谢谢!