工具/软件:
您好的团队、
在以下条件下、可以将 Vin 切换为四个不同的值(3.3V、5V、12V、18V)、并在任何电压电平下将电流限制设置为0.65A、对吗?
条件1: 每个参数固定为以下值:
- R1 = 220kΩ
- R2 = 24kΩ
- R3 = 10kΩ
- R4 = 10kΩ(未安装)
- CdVdT = 22pF
- CIN = 120 μ F (散装)
- COUT = 120uF (散装)
- RIMON = 537kΩ
- RILIM = 137kΩ
条件2: 请勿使用电源过电/欠电监控功能。
- 将12V 固定电压连接到 R1 (同侧)、不要根据四个电压电平切换 R1、R2、R3的乘数。
条件3: 请勿使用 IMON 功能。
- RIMON = 537kΩ 固定为18V 应用的假定值。
此致、
Kyohei