主题中讨论的其他器件:TPS23861、TPS23730 、TPS23731
工具/软件:
尊敬的女士/先生:
我目前正在寻找的是 合适的 PoE PD 和 PSE 解决方案 公式 Wi-Fi 7网状路由器 具有以下电源和接口要求的项目:
系统 OV erview
-
总功耗:~25W
-
架构:
-
1 × 2.5GbE/10GbE WAN 端口
-
需要符合 IEEE 802.3bt 4类8级或3类6级标准的 PoE PD
-
-
2 × 2.5GbE LAN 端口
-
需要 PoE PSE、符合 IEEE 802.3at 2类(每个20W)标准
-
-
️ 额外要求
-
具有隔离功能的反激式拓扑
-
集成或外部 直流/直流控制器 还是双向二极管
感谢您提出以下建议:
-
PoE PD 控制器 (适用于高功率 WAN 端口)
-
PoE PSE 控制器 (适用于双 LAN 端口)
-
不限 参考设计或变压器规格 双列直流/直流稳压器
感谢您的支持、我期待您的指导。
此致、
Hugo