工具/软件:
您好、
SNS 输出用于指示系统故障。 当出现故障时、ISNS 将进入预定义电平 ISNSFH。
根据 SNS 特性、当 VBB = 6V 至18V 时、 ISNSFH = 4mA 至5.3mA、典型值为4.5mA。
RISNS 值为1.3K、因此 VSNS = 5.2V 至6.89V、并且 任何高于95%的 ADC 值都 被视为故障。
当电池电压正常时、一切正常。
但当 电池电压较低时、VSNS 将降至5.2V 以下。
这里是我们测量的两个结果。
VBAT=6.9V、VBB =6.4V、VSNS=4.93V
VBAT=6.5V、VBB =6.02V、VSNS=4.63V
我认为 Isnsfh 电流源无法在低电压下提供相同的电流、但在数据表中未找到任何说明。
您能分享自己的想法吗?
谢谢!