工具/软件:
尊敬的团队:
我在设计中使用上述器件作为电源管理 IC。 我按如下方式配置输出
| TPS6522005-CCS EP | TPS6522005-CCS EP | TPS6522005-CCS EP | TPS6522005-CCS EP | TPS6522005-CCS EP | TPS6522005-CCS EP | TPS6522005-CCS EP | |
| PMIC 降压和 LDO | PMIC 降压稳压器1 | PMIC 降压稳压器2 | PMIC 降压稳压器3. | LDO1 | LDO2 | LDO3 | LDO4 |
| 电流(A) | 3.5 | 2. | 2. | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 输出电压(V) | 0.9 | 0.85 | 3.3 | 3.3 | 1.2. | 1.2. | 1.2. |
| 输入电压(V) | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. |
| 燃油效率更高 |
但数据表中仅给出了1v8输出电压下的效率。
请提供效率填充表和图形或任何形式的源、以说明我们可以在哪里确定该特定的效率。
请尽快回复。
谢谢。此致、
Maharajan P