工具/软件:
您好:
我需要设计一个 SMPS、我想知道 合适的控制器 IC 。
以下是 SMPS 的规格和拓扑:
-
拓扑 反激式转换器
-
输入电压 :200V 直流~ 1000V 直流
-
输出功率 :290瓦
-
配置 :
-
24V、8.333A
-
15V、2A
-
-15V、2A
-
5V、6A
-
-
效率目标 :80%或更高
-
输出结构 :
24V 输出和15V/-15V/5V 输出将具有 隔离接地 ,使它成为一个 多输出隔离式结构 。
此外、我还需要一个包含在内的控制器 IC 过压保护(OVP) 和 过流保护(OCP) 功能 写入 。
鉴于这些高输入电压和相对较高的输出功率要求、
合适的控制器 IC 该应用?