工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我希望此消息能帮您找到答案。
我目前正在评估 用于预充电应用的 TPSI31PXQ1EVM、因此想确认以下几个细节:
1.电压支持: TPSI31PXQ1EVM 能够 可靠地支持 1000V 的输入电压吗?
2.直流链路参数:此应用涉及 2500uF 的直流链路电容器、旨在实现大约 2 秒的预充电持续时间、您能否确认 TPSI31PXQ1EVM 是否 适合此配置?
3.预充电时间设置:参考产品页面上提供的计算表,我注意到它不允许我手动设置或选择所需的预充电时间。 请建议如何配置此值、或者是否有更新的工具可用。
参考资料:(https://www.ti.com/tool/TPSI31PXQ1EVM)
4.您还可以提供有关组件选择和计算的应用手册。
此致、
Suraj Singh