主题中讨论的其他器件:TPS7A57、
工具/软件:
尊敬的团队:
TPS7A4701-TPS7A4701 EP

要确定软启动、数据表中给出的术语没有任何单位、请参阅随附的图像
请指导我确定的软启动
输入输出电压和电流、和如下所示
| 器件型号 | TPS7A57 | TPS7A57 |
| 选定的稳压器类型 | LDO 稳压器 | LDO 稳压器 |
| 所选稳压器的最大输出电流 (A) | 1. | 1. |
| 所选稳压器的典型输出电压 — Vo (V) | 1.8 | 3. |
| 稳压器的计划输入电压 — VI (V) | 3.3 | 5. |
| 稳压器所需的输出电流 — IO (A) | 0.4068 | 0.8592 |
| 稳压器的计算输入电流 — II (A) | 0.407. | 0.859 |
| 软启动时间 tss (ms) | ? | ? |
Conider CNR/ss 为 1uF 或您建议的最佳值,我需要大约 1ms 到 2ms 的上升时间
请帮助我填写 TSS 或 CNR/ss
谢谢。此致、
Maharajan P