工具/软件:
我有一些产品使用 BQ24195。 在制造组装结束时、会命令器件进入运输模式。 此时、在电池保持连接状态且电源电压约为 3.9V 时、从 VBUS 引脚断开电源。在重新连接 5V 电压到 VBUS 引脚时、PMIC 将不会上电。
步骤如下:
- 产品由 VBUS 上的 5V 电源供电、电池连接电压约为 3.9V。PMIC 被置于运输模式。 在断开 5 V 电源之前、产品会重新接通电源。
- 在这种未上电状态下、REGN ~ 0V(正常工作)且 VBUS 放电至约 3mV 至 5mV(器件断电的适当条件)
- 将 5 V 电源重新连接到产品、测得 VBUS 约为 5.05V。产品无法通电、REGN 保持在大约 0V
让 PMIC 再次上电的唯一方法是完全断开所有电源(包括电池)、以便 PMIC 返回到其出厂设置(我假设 PMIC 断电时会发生这种情况)。
这些产品采用具有内置温度传感器的锂聚合物电池、温度传感器连接到 PMIC 的 TS 引脚。 我在查看 BQ24195 数据表中的数据表、了解 TS 引脚上的电压超出范围是否会阻止 PMIC 在运输模式后再次上电、但我尚未找到这些详细信息。 您能告诉我、超出范围的 TS 电压是否阻止 PMIC 上电?
我阅读了另一篇类似的文章、内容涉及 PMIC 未退出运输模式、但该主题中没有解决方案。
您能否给出 PMIC 不会退出运输模式的一些原因?


这导致错误状态;
这会导致系统正常运行