Other Parts Discussed in Thread: TPS628301, TPS53830A, TPS54116-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS54116-Q1、TPS628301、 TPS62811-EVM EP
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在寻找 LPDDR5 的终端稳压器。
您能告诉我推荐的产品吗?
找不到产品选择。
——要求——
直流/直流 (0.55V/1.05V/1.8V)
输入范围:3.3V 至 5V
输出:最大 1A
-电压精度:整个温度范围±2%或更低
-纹波: 2%或以下
-工作温度范围:–40℃ 至 150℃ (Tjmax)
-带内置 FET 的首选类型
-强制 PWM 模式操作
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi