主题中讨论的其他器件:LM5158、LM5157 、LM5156、 LM5185
工具/软件:
尊敬的团队: 
我一直在寻找支持我的应用的反激式控制器、但到目前为止无法合适的器件。  
上升时间 
VIN = 22V 至 26V(标称值 24V) 
VOUT = 18V 
Pout= 30W 最大值 
首选->集成 MOSFET 
我尝试了不同的控制器在计算器工具和 webench 设计器,但没有解决。 您能帮我确定应用的控制器吗? 希望在继续操作之前了解几个控制器。  如有必要、我也可以使用外部 FET。 
非常感谢 
Manjesh