工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在寻找降压/升压型能量收集 IC、如 BQ25570。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
我目前正在寻找一款适用于能量收集供电应用的 IC、例如 BQ25570。
我已经在 TI 网站上进行了搜索、但找不到任何符合要求规格的东西。
我已经购买了用于 BQ25570 的评估板、但它只具有升压功能、因此不匹配。
我正在寻找一款降压/升压型 BQ25570 的产品。
搜索条件如下。 如果您找到匹配项、请告诉我。
输入段
-太阳能电池输入最大 4.8V 或更多
-兼容 MPPT 控制
-可在低电压下操作(例如低于 1V)(冷启动除外)
输出部分(充电功能)
-过放电保护:可设置为约 2V
-过充电保护:可设置为 2.7V
输出电流: 60mA 或更多
太阳能电池的输入高达 4.7V、辅助电池的输出(充电)约为 2.0V 至 2.7V、
因此可以同时出现升压和降压情况。
因此、需要进行降压/升压直流/直流充电。
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi