主题中讨论的其他部件:、 LM2576HV
工具/软件:
你(们)好
我正在 测试一个 LMR51635EVM、以应用我们的应用。
应用块电源条件如下所示。
测试条件
输入电压:33VDC (24VAC/60Hz -桥式整流器 — 33VDC)
输出电压:24V 直流
IOUT:最坏情况下的典型值为 1A/2.5A
电感器:22uH
负载较轻时可以正常工作、但当负载增加到 1A 以上时、会发出噼啪声。
当负载增加到最大 2.5A 时、声音频率会增加、在严重情况下、LMR51635 会发生故障、Vout 变得不准确。
随着负载增加、纹波增加到 3V、确认最小值为 27VDC。
当向 Vin 施加 27VDC 的电压时、似乎当栅极驱动器未完全导通(Rds on 增加)时会发生负载、从而造成损坏。 是这样吗?
除了减小 Vin 的纹波之外、是否有其他方法可以解决此问题?
通过直流电源为 Vin 供电时不会出现问题。