工具/软件:
您好 E2E 专家、
我一直在使用流行的 PWM 控制器和高速栅极驱动器(均为 TI 器件)调试 μ s 100W 隔离式直流/直流推挽式转换器 。尽管仔细布局和组件选择、但我面临两个关键问题:⃣ μ s
1️ μ s 180 –250MHz 的 EMI 尖峰 (__LW_AT__通过近场探头检测到)、与变压器漏振铃相关。μ s
2️ ⃣ 即使使用散热器 μ s +强制通风 (__LW_AT__2m/s )、MOSFET 也会过热(在 80W 负载下外壳温度为> 85°C)、Ω 引发可靠性问题。μ s
执行的调试步骤:μ s
-
️ 在初级上添加了 μ s RCD 缓冲器 ó n (__LW_AT__Ω 100Ω+ 1nF + FR 二极管)。Ω
-
️ 实现了 μ s 输入 π 滤波器 μ s (__LW_AT__10μH 低<xmt-block1>+ 47μF</xmt-block> 电容)。+ 47μF。ESR Ω
-
️ 在控制器上启用了 μ s ±5%的频率抖动 Ω 、略微降低了 Ω EMI 峰值。Ω
-
️ 优化的接地(星形点、低阻抗路径)。μ s
突出的挑战:μ s
-
缓冲器可降低 Ω EMI、但 Ω 会增加开关损耗→加剧 Ω MOSFET 发热 Ω 。μ s
-
屏蔽有助于 Ω EMI、但 Ω 会阻塞热路径→进一步加热 Ω MOSFET 。μ s
社区的关键问题:μ s
-
漏电感振铃与损耗 μ s :如何在不造成明显开关损失 μ s 的情况下 μ s 抑制漏感振铃(例如、通过缓冲器调谐)?是否有 TI 推荐的推挽拓扑缓冲器设计规则?
-
死区时间优化 μ s :对于栅极驱动器、为避免 μ s 交叉传导 μ s 同时最大限度地减少缓慢关断(这可能会加剧 Ω EMI)的最佳死区时间是多少?Ω
-
布局和热权衡 μ s :由于NexFETs的高dV μ/dt、哪些是经过验证的策略来:
-
布线大电流路径以减少环路电感?μ s
-
在不阻碍散热的情况下放置防护罩?μ s
-
-
有源箝位的可行性 μ s :是否有人成功地将 μ s 有源箝位 μ s 与该控制器集成在一起、以在解决 Ω EMI 问题的同时回收漏电能量?Ω
设计背景:μ s
-
输入:标称 24V(__LW_AT__18–30V)μ s
-
输出:最大 12V@8A
-
开关:100kHz 固定 μ s
-
变压器:定制绕线、~ó n 1μH 泄漏(测量)ó n
来自 TI 应用说明(SLUA551/TIDU261 之外)的任何见解或实践经验都将非常宝贵!