Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, BQ34Z100, UCC27714
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、UCC28C43、 UCC27714
工具/软件:
大家好、E2E 专家:
我正在与 A 摔跤 100W 隔离式直流/直流推挽式转换器 (24V→12V@8A)、使用业界通用 PWM 控制器+高速栅极驱动器+ NexFET。 尽管布局和组件选择非常严格、但我的设计却遇到了两个方面的难题: ó n EMI Phantoms.
-
急剧的峰值 180 –250MHz (通过近场探头)
-
与变压器漏电振铃密切相关(测量 1μH)
热熔断
-
MOSFET 外壳温度 80W 负载时 85°C 散热器+ 2m/s 气流
-
缓冲器/屏蔽有助于 EMI、但会导致热应力→恶性循环!
调试工作和权衡:
| 行动 | EMI 影响 | 热影响 |
|---|---|---|
| 降低 30% | +12°C 导通 MOSFET | |
| 改进极小 | 没有变化 | |
| 峰值降低 15% | 眼动追踪 | |
| 本底噪声更低 | 提高稳定性 |
关键困境: ️ μ s 缓冲器悖论 :如何抑制泄漏振铃 之间的比较 谋杀效率?
️ μ s 屏蔽陷阱 :金属屏蔽会阻碍热路径——任何非热折中的替代方案?
️ μ s 边沿速率危机 :慢速关闭可降低 EMI、但在死区时间内可制造 MOSFET
呼吁采取经证实的战略:
1️⃣ μ s 振铃与损耗 :
-
是 有源钳位 使用此控制器回收泄漏能量是否可行?
-
针对推挽优化缓冲器调优? (电流:100Ω+ 1nF)
2️⃣ μ s 栅极驱动秘密 :
-
用于防止跨导并最大限度地降低体二极管损耗的死区时间优化?
-
NexFET 可减少寄生振铃的高 dV/dt 布局技巧?
3️⃣ μ s 热 EMI 协同设计 :
-
屏蔽不能起到隔热作用的材料?
-
PCB 层叠技术可在包含射频的同时散热?
设计背景:
-
开关:100kHz 固定频率
-
热性能:25°C 环境空气+强制空气
-
非常重要 工业通信设备 (可靠性不容商量!)
TI 参考设计(除了常见应用手册之外)中的任何战争故事都将为我保驾护航!