工具/软件:
我将使用 TPSM33615RDNR 构建设计。 我的输入电压为 18Vin、输出电压为 12Vout @ 1A(最大值) 数据表似乎提供了选择开关频率的表格、但似乎没有提供任何公式来检查其他电压。 WebBench 建议 RT 为 7.87k、但我想仔细检查并确保如果我在 1A 最大电流下具有 18Vin 和 12Vout、则该值是建议值
编辑实际查看是否使用 TPSM33625RDNR (2.5A) 型号、因为我目前只能找到库存、猜我的问题没有太大变化、只是提及以防万一。