工具/软件:
大家好、
我有一个新的设计要求、即用于物料搬运的直流电机牵引驱动器。
电机为永磁 直流电机、12 - 18 伏直流电、100 瓦至 600 瓦输出功率。
我需要支持电源的开发,从三相,415V,50Hz 交流电源(输入)
输出应为 180V 直流、5A 直流、1KW、具有过载和短路保护功能。
请指导并推荐合适的电源管理 IC、我更喜欢该 EVM 作为半桥驱动器
但任何其他拓扑也绝对合适。
任何用于快速启动的参考设计都是最可取的。
此致、
Rajesh Sarode
9822993494
Sanjay Bihani
9881159927
纳什机器人自动化股份有限公司
93/9, MIDC, Satpur,
Nasik - 422 007(印度)
电话: 91-0253-6614525
电子邮件: co@nashrobotics.com