工具/软件:
DIAG_EN 的输入电压是 3.3V 还是 5V 会影响 FLT 的运行? (在数据表中,仅提及 vDIA_EN=5V 的条件)
2、根据我们的电流电路、连接到 FLT 的负载的最大输入电压为 3.6V、因此 FLT 需要使用 3.3V 作为上拉电压。 该设计是否合理?
3、规范文档未说明输出端子 (ILIM) 的 VOH / VOL 特性。 请提供相关的设计信息。
4、关于 GND 的设计,如果我们不使用主电源,仍然需要相关的接地电路?
5.下面是我们设计的参考电路图,如果有任何问题,请帮助检查。
DIAG_EN 和 EN 之间的时序关系是什么:上电期间、故障期间和断电期间?
其他信息:
1、输入电压范围:最小值 11.82V~(典型值)11.94V~(最大值)12.06V;
2、后续负载:输入电压范围:最小 8.5V~典型值 13.2V~最大值 16V;消耗电流典型值 0.5A~最大值 1A;
ILIM 设计值:最小 1.2A~典型值 1.7A~最大值 2.3A;
4、所需功能: OV、UV、ILIM(无需监控电流值)、故障反馈;
5.输入输出信号特性:
EN:VIH:最小值 2.72V~最大值 3.39V;VIL:最小值 0V~最大值 0.68V;
DIAG_EN:VIH:最小值 2.72V~最大值 3.39V;VIL:最小值 0V~最大值 0.68V;
故障(设计输出值):VFLT_H 型 3.3V、最大 3.6V

感谢你的帮助。