工具/软件:
使用 LM5113-Q1 时、我似乎无法让自举工作。
它在脉冲开始时工作一小段时间、但随后只是停止。
下面是我使用的电路。 它可能不可见、但 VSS 连接到 GND。 
在没有连接负载的情况下将其连接到 O 型示波器时、我会得到这个。
蓝色为 V_GATE、洋红色为 V_SOURCE。 如您所见、开始时只有 2V 的轻微差异。 电压应为 5V。 
在连接变压器以连接转换器的次级侧时、我会得到 一个差分信号 Vgs。 
带负载的绝对 V_GATE 看起来像这样。 
我已经使自举电阻器更小(10 Ω)、并将 C_BOOT 更改为 150nF、但没有任何变化。
Vbus 为 12V、频率为 100kHz