工具/软件:
我们已经在测试配置用于锂离子电池包((5200mA、3.7V 标称值、4.2V 最大值)的 BQ25611D 充电器 IC、并且我们遇到了问题:在充电周期内、充电器无法进入恒流 (CC) 模式或在恒流 (CC) 模式下正常运行。
电池主要规格概述:
- 容量:5200mA(典型)
- 标称电压:3.7V
- 最大充电电压:4.2V±0.03V
- 快速充电电流 (0.5C):~2.6A
- 最大持续充电电流:≤3A(在 BQ25611D 限值范围内)
预期的充电行为:
- 在~100–180mA 时进行预充电(电池电压< 3.0V)
- CC 模式、具有高达 2.6A 恒定电流(电池电压介于~3.0V 和~4.1V 之间)
- 4.2V CV 模式、在端接之前电流逐渐减小 (~60mA)
问题详细信息:
- 充电器无法根据配置的快速充电电流 (2.6A) 进入或维持 CC 模式。
- 在充电阶段、观察到的充电电流保持低于预期 CC 电流水平、此时 VBAT 介于 3.0V 和 4.1V 之间、充电器电流逐渐降低、而不是维持恒定电流。
- 充电不遵循预期的 CC + CV 模式、会影响总体充电时间和效率。
配置摘要:
- 快速充电电流设置为 2.6A (REG02 = 0x29)
- 充电电压设置为 4.192V (REG04 = 0xB0)
- 预充电电流设置为~128mA (REG03 = 0x10)
- 终止电流~60mA(REG03 位)
- 相应地设置为 3A 的输入电流限值(通过 REG00/REG01)
我们恳请您的支持人员调查无法在 CC 模式下运行的根本原因、并建议当前寄存器设置和硬件设置是否与 BQ25611D 数据表和建议运行条件一致。
请告知我们、是否需要从我们的端部获取额外的数据日志或测量值、以帮助排除故障。